performance-analysis-system-swimming

游泳动作分析 - 通过更快入水和转身,凭借奇石乐 PAS-S 取胜

在泳坛竞技场上,入水和转身表现是提高成绩的关键。比赛的胜负往往决定于百分之几秒的细微差距。里约奥运会50米自由泳比赛,令世人印象深刻地展示了游泳比赛的胶着和白热化程度。

35岁的美国泳坛老将安东尼·埃尔文以0.01秒的领先优势斩获金牌。埃尔文在赛前使用奇石乐游泳动作分析系统(PAS-S进行了为期四个月的训练,成功提升了入水起跳动作成绩,为最终折桂奠定了坚实基础。

 

以前世界赛场上起跳糟糕闻名,奇石乐的PAS-S系统正是我需要的高级工具,它将我的起跳水平提升为世界最佳之一,助我重夺世界冠军——2016年奥运会50米自由泳冠军安东尼·埃尔文

借助可靠数据提升动作,实现质的飞越

奇石乐游泳动作分析系统PAS-S可提供可靠的性能参数,有效提高顶级游泳运动员的入水和转身技术。PAS-S系统能够为教练和运动员提供即时反馈和可靠数据——实现信息的可视化。根据这些详细信息,教练和运动员可在下一次尝试中直接对动作表现和技术进行调整,在日常训练中即可对动作进行有效测量和改进。

PAS-S系统能够让我们成为一个更好的教练。如果没有这个系统,我们将根本无法了解到运动员的许多信息。” - 美国游泳俱乐部SwimMAC“精英团队”助理教练Kajo Kajevich

这是一套非常棒的工具包,使基于精确数据的训练成为可能。这套系统能够捕获充分的运动员数据参数,然后我们再基于这些参数制定下一步计划。英国残奥会游泳队运动科学与医学负责人Catherine Gilby

随着竞争日益激烈,水道越来越短,出色的入水和转身技术对于在大赛上摘金变得极为关键,而奇石乐能够帮助我们做到这一点!英国残奥会游泳队残奥会奖牌得主、欧洲冠军Andrew Mullen

观看视频,了解关于英国游泳队如何使用奇石乐系统的更多信息。

PAS-S生成的数据无法通过肉眼捕获,因为一切都发生得如此迅速,而且同时发生的事情如此之多。因此,我们才迫切需要使用奇石乐这样的工具来提升入水起跳表现。瑞士游泳队青少年国家团队负责人Dave Burkhardt

我在奥林匹克运动会前使用奇石乐PAS-S系统对运动员的技术进行细微调整。奇石乐PAS-S系统能够为我、运动员和科学家提供即时反馈,是我制定训练计划中非常关键的一环。澳大利亚游泳队某奥林匹克运动员的澳大利亚籍教练

入水更快 - 先发制人

n   在前15米的赛程中,入水动作更出色的运动员要比入水技术不佳的运动员领先0.5秒,可见入水起跳成绩非常关键

n   入水时间占总比赛时间的比重高达 25%

n   在冲击奥运金牌的过程中,安东尼·埃尔文通过提升其入水技术,成功夺得了50米自由泳冠军

转身更快 - 靠转身赢时间

n   长距离游泳比赛中,每一次转身领先的毫厘之差都将不断累积,直至形成整场比赛的数秒优势

n   短池(25米泳池)比赛中转身动作用时占比高达整场比赛的33%

n   在长距离比赛中,转身更快的游泳运动员的优势更为鲜明

进步更快 - 便捷分析

l  力测量:安装了传感器的出发台和转身板可以测量从出发台入水、仰泳出发和转身动作的动态数据

l  高速摄像机抓取数据:5台高速摄像机可提供从起跳台至15米外的完整视觉影像

l  用户界面:播放视频,结合动态和运动学信息轻松进行生物力学分析,以了解、分析和对比每次训练数据。

 

凭借我们在运动和表现分析领域 50 年的成功经验。我们将竭诚为您提供帮助。 

 

进一步了解关于奇石乐的其他测试分析产品

联系方式
Sales Center China (ST)
服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

从开始即提供面向应用的专有技术。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。