使用奇石乐高精度测量技术研究人体运动学和人体工程学

使人体产生运动的力通常作用在我们的手或脚上并使整个肌肉骨骼系统产生应力。采用Kistler的压电测量技术能够对这些力进行可靠的测量。即使在最苛刻的条件下,奇石乐力传感器和加速度传感器所记录的机械载荷仍然非常精确。

奇石乐压电测力技术的优点: 

  • 高精度、优异的线性和灵敏度 在极宽的测量范围内保持长期稳定
  • 测量结果可靠、可重复
  • 尤其适用于检测手腕力和地面反作用力

可信赖的全球市场领导者。我们将竭诚为您提供帮助。

联系方式
Sales Center China (ST)
优势

能够防止职业健康风险

优化机械和设备的运行 

将人体工程学融入机械和工艺设计中

服务

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

迅速提供帮助,实现最佳的作业状态。