用奇石乐压力传感器监测燃气轮机

贫油干式低氮氧化物燃烧的特点是过程很可能极不稳定。通过对所有发动机工况压力脉动进行监测,可以将燃烧动态变化保持在可控状态。奇石乐压力传感器可直接在燃烧器中测量,从而获得可靠的测量结果。奇石乐的模块化传感器组合包含各种传感器,包括ATEX认证的防爆版。

奇石乐燃气轮机监测产品的优势:  

  • 耐超高温(700°C)
  • 传感器在严酷环境下极为耐用
  • 抗干扰(EMI、RF)
  • 信号质量高 (信噪比)
  • 瞬变条件下测量结果也很可靠(既无热电效应,也无膨化效应)
  • 传感器模块化设计适合不同应用的特殊要求
  • 完整差分、与地绝缘测量链
  • 符合常规防爆要求(Ex)

您是否想进一步了解奇石乐的燃气轮机监测产品?我们很高兴能为您提供帮助和建议。 

联系方式
Sales Center China (ST)
优势

提高燃烧效率

减少排放

减少运维成本

提高设备使用寿命

预防故障停机

满足ATEX标准

可用于设备改造

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。