准确、高效:应用奇石乐称重技术收费

基于奇石乐动态称重(WIM)仪器的计重收费解决方案能够帮助创造额外收入,补贴公路运营成本并支持公平的公路收费定价。基于”损坏者付费”原则,收费公路的通行费应与车辆对道路造成的磨损成正比。这意味着用户需要根据实际车重缴费,因为路面损坏随轴重显著增加。奇石乐WIM系统可以确定超载车辆并立即制止超限违规,或禁止超载车辆通过桥梁和公路。我们的全自动测量系统为计重收费提供可靠的实时数据。

使用奇石乐动态称重仪器收费系统的特点: 

  • 任何车速下均能准确、可靠地对车辆测重
  • 配有耐用、免维护的Lineas® 石英WIM传感器
  • 安装快速,有利于优化交通流量
  • 便于与任何手动或自动收费系统集成

您是否正在寻找一种可靠的手动或全自动动态称重和收费系统?请随时与我们联系!

联系方式
Sales Center China (ST)
优势

公路公平收费

增加收入,补贴公路维护成本

处罚超重车辆

禁止超载车辆通行,保护基础设施