奇石乐WIM卡车称重 – 按重量为工业品计价

许多工业企业(如水泥厂、矿区和港口等)都需要对众多卡车进行具有成本效益的称重。卡车称重通常有两个原因:按重量给工业品计价,或检查轴载和车辆总重,以防超载和避免产生高额罚款风险。借助奇石乐的OIML认证WIM数据记录仪和压电式Lineas® 石英晶体传感器,卡车可以任何速度称重,无需停车。

相比传统的汽车衡,该方案具有很多优势:流量可以提到高每小时数百辆卡车,系统还可提供符合法律要求的商用数据,用于按重量对货物计价。奇石乐提供适合工业称重应用的全套WIM组件,含有您用以设置WIM系统所需的全部主要设备。

奇石乐动态称重设备的优势:

  • 取得OIML R134 认证,称重应用符合法律要求
  • 独特的石英晶片测量技术确保获得最高精度
  • 可快速安装在港口、工厂和矿区 - 停工时间最短
  • 免维护 - 即使是长时间持续工作
  • 密封的全嵌入式传感器不会被尘土或石头堵塞
  • 方便集成RFID发射器或LPR摄像头

想要卡车称重更高效、精度最高吗?请随时联系我们!

联系方式
Sales Center China (ST)
优势

称重过程效率高,无需停车

取得按重量收费的 OIML 认证

称重数据支持车队管理

投资回报快

用户友好型称重数据管理