奇石乐的压电式动态称重 (WIM) 石英传感器提供可靠的交通监测

功能优异,可应对各种应用挑战:配有 Lineas® 石英 WIM传感器和可靠的奇石乐WIM 数据记录仪的动态称重系统提供高度灵活的实时交通监测方案。这一系统为改进基础设施规划、优化公路维护,改善交通流量提供帮助。另外,奇石乐的高精度石英晶体传感器在其设计中考虑到了不利的气候条件及车辆较高的行驶速度。

奇石乐交通数据采集用WIM仪器的特点: 

  • 可靠、准确地测量车辆载荷
  • 不受气候或交通状况影响
  • 易于安装在任何类型的路面(固体沥青、排水沥青和混凝土等)
  • 长期运行免维护
  • 便于和现有智能交通(ITS)解决方案集成

自动监控交通状况有助于优化维护计划,降低成本。欲了解动态称重的详细信息?我们将竭诚为您提供帮助。

联系方式
Sales Center China (ST)
优势

自动监测交通状况 – 实时,无间断

优化基础设施和公路维护计划

防止超载,保护桥梁

跟踪载重异常车辆