切削力测量:工艺分析和工艺优化

日益复杂的几何形状和重型切削材料的加工提高了工艺设计的复杂性。切削力检查是检验并优化工艺设计质量和经济性的有效工具。采用 Kistler 切削力传感器,可以直接在工艺过程中测量切削时所产生的力和力矩。Kistler 测力计以压电技术为基础实施高动态测量,可以实现所有刀具切削刃的切削力测量分辨率。

奇石乐切削力测量应用于工艺分析和工艺优化

  • 切削工艺分析和定向故障诊断
  • 加工策略的比较和研发
  • 辨别不利的切削情况
  • 挖掘未知的潜力——刀具寿命和生产效率
  • 查明不同材料批次的影响

压电测量技术的优势

  • 高刚度和固有频率可以实现各个切削刃的测量分辨率
  • 3 个作用力方向及扭矩测量
  • 测量范围涵盖从微切削到重切削的所有加工
  • 坚固并且耐抗冷却润滑剂 (IP67)
  • 结构紧凑,易于集成和操作
  • 经久耐用

工艺

  • 车削、铣削、钻孔、锯切、攻丝、拉削、滚铣等
  • 磨削、珩磨、抛光等

 

 

联系方式
Sales Center China (ST)
服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

原装部件,以 Kistler 品质重新投入使用。