切削力测量可用于刀具及材料的研发和评估

切削工艺取决于众多影响因素。如果由机床、刀具、夹具和冷却润滑剂组成的使用设备不能与工艺完美协调,则无法取得令人满意的结果,并会因此限制工艺的经济效率。另一个影响质量和经济性的因素是所用材料的可切削性。切削时采用测力计进行切削力测量,可以在刀具、夹具、冷却润滑剂和材料方面实现有针对性的研发、选择和评估。

奇石乐切削力测量应用于刀具及材料的研发和评估

  • 在实际使用条件下优化刀具和夹具
  • 评估冷却液
  • 确定材料的可切削性
  • 验证仿真试验和工艺模型
  • 证明独特的产品特性

 压电测量技术的优势

  •  高刚度和固有频率可以实现各个切削刃的测量分辨率
  • 3个方向力及扭矩测量
  • 测量范围涵盖从微切削到重切削的所有加工
  • 坚固并且防冷却液 (IP67)
  • 结构紧凑,易于集成和操作
  • 经久耐用

工艺

  • 车削、铣削、钻削、锯切、攻丝、拉削、滚铣等
  • 磨削、研磨、抛光等
联系方式
Sales Center China (ST)
服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

原装部件,以 Kistler 品质重新投入使用。