工业生产的质量保证

质量已成为越来越重要的成本因素,尤其对于要求准确执行所有步骤的工业生产中。奇石乐测量系统可提供与过程生产线集为一体的实时监控,从而满足最高质量和安全性要求: 

  • 注塑过程中零缺陷生产

实现最高质量和零缺陷生产是每个注塑企业的目标。奇石乐的传感器和系统可在注塑时测量和分析模腔压力、监控过程并降低制造成本 - 独立于机器、模具和外围设备技术。此外,还会记录所有相关的质量数据。

  • 连接和组装过程监控

奇石乐可实现严格的质量检测。可在生产设备中使用,奇石乐解决方案可在连接和组装过程中用于连续过程监控和实现质量保证。 

  • 成功通过测试

为了实现100%的质量保证,必须在线、离线或在生产线末端对过程中的产品和组件进行检测。通过奇石乐力、压力和扭矩传感器可对产品和组件进行连续的质量检测。