实现钻削过程的最大生产可靠性:应用奇石乐切削力测量技术

特别是重要安全部件,通过测量过程力进行过程分析是非常重要的。为此,根据需要,可在钻削时使用固定或旋转式测力仪。这两种测力仪均具有优异的刚度与高固有频率,设计紧凑且坚固。

联系方式
Chen Changwei (Kyo)
Sales Representative
Chen Changwei (Kyo)

28通道数据采集系统

型号 5697A

通用数据采集系统配DynoWare软件使用。通过USB与计算机连接。可采集28个通道。控制奇石乐各种试验室用放大器。