优化车削:使用奇石乐技术测量车削过程的切削力

测量车削过程的切削力非常重要。为了对主切削力和其它分力进行准确地测量,刀具需夹紧在固定式压电测力仪上。

联系方式
Chen Changwei (Kyo)
Sales Representative
Chen Changwei (Kyo)

可测量3 kN车削力的3分量测量系统

型号 9119A

基于9119AA2型测力计的模块化测量系统。由于使用了高灵敏传感器,即使是微小力也可以精确地测量。

模块化多通道试验室用电荷放大器

型号 5080A

通用型、模块化高端电荷放大器可用于8个放大器模块,带电荷输入和一个模拟6分量加法器。

28通道数据采集系统

型号 5697A

通用数据采集系统配DynoWare软件使用。通过USB与计算机连接。可采集28个通道。控制奇石乐各种试验室用放大器。