最佳的压铆质量:连接过程精确监控

为了确保压铆过程的全面质量安全,进行集成力 - 位移或力 - 时间监控。作为辅助的质量特征,未来也可确定压铆点的剩余底部厚度。确定参数同时,也可高质量进行信息的可视化和分析。

联系方式
Sun Jianying
Sales Representative

单分量力传感器,Fz 75 kN

型号 917XB

特点:

  • Fz 0 - 12 kN 至 0 - 75 kN
  • 尺寸 (D / H / h)  18 / 22 / 14 至 38 / 38 / 28 mm
  • 固装电缆
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量
  • 超薄设计

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A

压电式传感器,配实用的机械接口

特点:

  • Fz 0 - 10 kN 至 0 - 700 kN
  • 尺寸 (D / L) 20 / 26 mm 至 145 / 190 mm
  • 接头 KIAG 10 - 32UNF neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

单分量力传感器,Fz 80 kN

型号 913XB

特点:

  • Fz 0 - 3 kN (674 lbf) 至 0 - 80 kN (17.9 klbf)
  • 尺寸 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 至 36 / 14.1 / 5 mm
  • 固装电缆
  • 安装后需要现场校准
  • 超薄设计

手动压机的改装套件,Fz 60 kN

型号 9819A

适用于手动压机或气动压机力 - 位移监测的完美解决方案。

特点:

  • 9340AX型单分量压装力传感器
  • maXYmos BL - 力 - 位移监测仪
  • 多种安装套件

用于压机的单分量拉压力传感器

型号 9340AX

这种传感器用于手动压机或各种不同大小的自动压机。

特点:

  • 尺寸 (D/H) 35.5 / 48 mm
  • 接头 10-32UNF
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量