确保干净的切割:断裂时的全面过程监控

为了确保达到最佳的断裂效果,需要进行全面的过程监控。使用 Kistler 压电式传感器和监测系统可随时关注断裂情况。

联系方式
Sun Jianying
Sales Representative

单通道声发射信调仪

型号 5125C...

配8152C型传感器的声发射信调仪。内置 RMS 转换器和极值监视器、插入式滤波器模块、坚固的外壳、抗振结构、符合 CE 标准。IS/ATEX类型可选。

工业型表面应变传感器,IP67

型号 9237B10VP

坚固的应变传感器尤其适用于测量固定或运动机械部件上的动态和准静态力。利用在机械或结构表面的应变与力成比例的原理间接测力。

服务

应变变送器,με ±800

型号 9238B

坚固的传感器内置数字电荷放大器,适用于间接测量结构部件上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • 接头 M12 8p.
  • 输出模拟电压 / RS232
  • 过载保护