设计公平的道路使用费:基于重量收费的奇石乐 WIM 动态称重系统

借助奇石乐的 WIM 系统可立即惩罚违反重量限制的超载行为,并阻止超载车辆通过桥梁或道路。全自动奇石乐测量系统提供可靠的实时数据,以便确定基于重量的过路费。

联系方式
Chen Changwei (Kyo)
Sales Representative
Chen Changwei (Kyo)

电荷放大器

型号 5163A

坚固的电荷放大器专为奇石乐Lineas WIM,输出电荷信号的传感器设计 (9195GC型)。

Lineas®动态称重(WIM)传感器

型号 9195G

Lineas石英WIM(动态称重)传感器可在正常行驶条件下精确地测量车载和轴载并确定车辆的毛重。

奇石乐动态称重系统 (OIML认证)

型号 9835AT

紧凑型和预接线动态称重系统包含所有关键组件,可快速建立一个动态称重站点并进行合法的贸易称重测量。适合公路计重收费和工业应用。

胶料“冬季等级”

型号 1000A3

冬季等级的胶料是一种两组分的聚酯树脂砂浆,专为寒冷气候条件(+1 - 9°C)下安装Lineas WIM传感器而开发。