奇石乐的KiBox:便携式车载和台架指示系统

KiBox将产品范围扩展至发动机燃烧分析领域,专为车载或台架测试而设计,并提供更多的测试数据,在记录数据的同时同步进行数据计算,实时输出结果,为发动机燃烧质量的评估,即性能、效率、排放、舒适性提供详细的信息。

联系方式
Guo Jianjun
Sales Representative
Guo Jianjun

曲轴转角适配器

型号 2619A

曲轴转角适配器与CrankSmart一起处理车载曲轴转角信号。

用于发动机燃烧的双通道压阻式放大器

型号 4665B1

压阻式压力传感器的放大器,带有模拟信号调理功能,适用于SCP Slim和KiBox。

  • PiezoSmart®自动识别传感器
  • 简便调理绝对压力
  • 通过CAN-BUS数字输出温度信号

预热塞适配套, 配缸压传感器测量缸压

型号 654xQ

个性化匹配的预热塞式传感器使得测量柴油机缸压无需在缸盖上打孔成为可能。6056A / 6058A型传感器接近燃烧室测量缸压以保证较高的信号质量。

M5 PiezoStar®缸压传感器用于配预热塞适配套

型号 6056A

该缸压传感器灵敏度温度稳定性好,热冲击误差低,工作寿命长。高度微型化接头允许安装在不同长度的预热赛适配套上。