加速度测量

用于加速度测量的奇石乐传感器

组件查询功能可以方便您查找在研发或试验室中用于一般测量的通用加速度传感器。 除了通用加速度传感器以外,奇石乐同时为客户的特殊应用提供定制的加速度测量解决方案(见右侧信息框)。

当测量具有明显噪音和振动的汽车或者机器时(噪音、振动、不平顺性、或短暂的NVH),精确的加速度传感器必不可少。为了检查安全性和经济性,振动测量在桥梁建造或者航天领域中也起到重要作用。奇石乐压电式加速度传感器能够准确测量振动振幅和频率。

 

 

[..]
[Hz]
[g]
[m/s²]
[°C]
[°F]
[°K]
[mg]
[g]
[lbs]
[mV/g]
[mV/(m/s²)]
[pC/g]
联系方式
已找到 41 产品。

陶瓷剪切微型三轴加速度计, 50 - 2000g

型号 8763B...

轻型 10.9 mm立方形加速度计 具有 3 个 5 - 40 螺纹孔用于将螺栓灵活安装在试验结构上充分利用 立方形的每个侧面均可作为安装面。可提供IP68防水型固装电缆。

陶瓷剪切中心通孔三向加速度计,50 - 100g

型号 8764B...

具有薄型设计,与地绝缘,质量轻和三个正交方向响应频带宽的特点。中心通孔安装允许电缆360°灵活定位。

PiezoStar® 微型三轴加速度计, 50 - 1000g

型号 8766A...

轻型立方形加速度计,具有高热稳定性 提供3个5-40 螺纹孔 可利用传感器的任意侧面用螺栓灵活地安装在试验结构上.可提供IP68防水型固装电缆。

K-Shear 电荷输出型背靠背振动传递标准, 1 pC/g

型号 8076K

1 pC/g 高精度试验室用加速度计主要用作 传递标准。 基底应变和质量载荷灵敏度低、与地绝缘。  

ATEX & 高温声发射传感器

型号 8152C...

测量声发射 在50 kHz以上基于机械结构的, 高压容器, 压缩机或阀门高至  165°C.  具有坚固的焊接外壳。

陶瓷剪切通用轻型加速度计,50g - 500g

型号 8774B...

小巧、坚固、轻型、通用振动测量。独特的高频率响应。与地绝缘粘接安装垫片或水下应用的固装螺栓以及IP68固装电缆可选配。

陶瓷剪切通用轻型加速度计,50g - 500g

型号 8776B...

小巧、坚固、轻型、通用振动测量。独特的高频率响应。与地绝缘粘接安装垫片或水下应用的固装螺栓以及IP68固装电缆可选配。