Online-Zylinderdrucküberwachung von Kistler für ein lückenloses Monitoring

Die robusten piezoelektrischen Sensoren und Messketten von Kistler liefern hochpräzise Daten für die permanente Betriebsüberwachung von Grossmotoren. Kistler Sensortechnik unterstützt eine frühe Fehlererkennung und optimale Regelung des Verbrennungsprozesses.

Kontakt

M10-Zylinderdrucksensor für 2-Takt Motoren

Typ 6613CG2

Online Zylinderdruckmessungen für die Zylindergleichstellung und Mitteldruckberechnung von Gas, Diesel und HFO betriebenen 2-Takt-Motoren mit einer Drehzahl von <300 1/min.

 

Erfahren Sie mehr über den M10-Zylinderdrucksensor

M10-Zylinderdrucksensor für 4-Takt Motoren

Typ 6613CG1

Online Zylinderdruckmessungen für die Klopferkennung, Zylindergleichstellung und Mitteldruckberechnung von Gas, Diesel und HFO betriebenen 4-Takt-Motoren mit einer Drehzahl von >300 1/min.

 

Erfahren Sie mehr über den M10-Zylinderdrucksensor

M14-Zylinderdrucksensor für 4-Takt Motoren

Typ 7614CG1

Online Zylinderdruckmessungen für die Klopferkennung, Zylindergleichstellung und Mitteldruckberechnung von Gas, Diesel und HFO betriebenen 4-Takt-Motoren mit einer Drehzahl von >300 1/min.

M5-Zylinderdrucksensor für 4-Takt Motoren

Typ 6351A

Der lebensdaueroptimierte Zylinderdrucksensor mit Ladungsverstärker mit Spannungsausgang für die kontinuierliche Dauerüberwachung von Diesel- und Gasmotoren mit ATEX , CSA und IECEx Zulassungen.

M10-Zylinderdrucksensor für 4-Takt Motoren

Typ 6613CA

Lebensdaueroptimierter Sensor für die kontinuierliche Zylinderdruckmessung in Diesel- und Gasmotoren.