Bonden mit Qualität: kundenspezifische Industrielösungen von Kistler

Kistler bietet kundenspezifische Messketten, welche optimal an den zu messenden Prozess angepasst werden können. Mittels piezoelektrischer Sensorik kann die Kontaktierung indirekt gemessen und eine Qualitätsaussage über die erfolgte Drahtbondverbindung getroffen werden.

Kontakt

1-Kanal mini Ladungsverstärker, Bereich 100 ... 100000 pC

Typ 5030A

Analoger mini Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • *Messbereiche 100 pC … 100000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 10 kHz
  • Anschluss 10-32UNF / M12 8p
  • Ausgang Spannung
  • Steuerung via IO

*Variante

1-Komponenten Kleinkraft Sensor, Fz bis ±50 N / ±11.24 lbf

Typ 9207

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 63.7 / 28.5 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Druck- und Zugkräfte
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

Kraftsensor, indirekt messend ø6 mm

Typ 9213B

Indirekt messender Werkzeuginnendrucksensor zur Montage hinter Mess- oder Auswerferstiften.

Eigenschaften:

  • Kraftbereich 0 ... 2.5 kN
  • bes. für Mehrkavitätenwerkzeuge
  • austauschbares Single-Wire oder Koaxial Kabel
  • M2.5 Befestigungsgewinde

1-Komponenten-Kraftsensor, Fz bis 3 kN / 674 lbf

Typ 9130B

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation

1-Komponenten Press Force Link, Fz bis 5 kN / 1.12 klbf

Typ 9313AA1

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / H)   13 / 10 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-Komponenten Kleinkraft Sensor, Fz bis ±500 N / ±112.4 lbf

Typ 9217A

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / L / H)   M10 / 64 / 28.5 mm
  • Anschluss KIAG 10-32UNF neg.
  • Hochempfindlich
  • Druck- und Zugkräfte
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

1-Komponenten-Kraftsensor Bausatz, Fz bis 3 kN / 674 lbf

Typ 9130BA

Eigenschaften:

  • Bausatz bestehend aus 2, 3 oder 4 Sensoren
  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • Integriertes Kabel (nicht lösbar)
  • Kalibrierung nach der Installation

1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display

Typ 5015A
  • Extrem weiter Ladungs- und Frequenzbereich
  • Optionaler Piezotron-Eingang (IEPE)
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Optionale IEEE-488 Schnittstelle
  • Spitzenwertanzeige