Bremskraftmessung mit Produkten von Kistler - für mehr Sicherheit im Schienenverkehr

Kistler's piezoelektrische Sensoren unterstützen Sie bei der Instandhaltung Ihrer Schienenfahrzeug-Flotte.

Kontakt

Bremskraft Messelement für die Klotzbremse

Typ 9305A1B

Mit diesem Kraftmesselement kann die Bremskraft am Rad zuverlässig gemessen werden. Dies erlaubt den Wechsel zur zustandsabhängigen Instandhaltung und somit die Einsparung von Kosten.

1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display

Typ 5015A
  • Extrem weiter Ladungs- und Frequenzbereich
  • Optionaler Piezotron-Eingang (IEPE)
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Optionale IEEE-488 Schnittstelle
  • Spitzenwertanzeige

Bremskraft Messelement für Scheibenbremse

Typ 9303A1B

Mit diesem Kraftmesselement kann die Bremskraft am Rad zuverlässig gemessen werden. Dies erlaubt den Wechsel zur zustandsabhängigen Instandhaltung und somit die Einsparung von Kosten.