Fingerspitzengefühl am Prüfstand mit Kistler Kraft-Weg-Überwachung

Mit der Fertigung von Prüfständen nach Mass hat sich MCD Elektronik weltweit in ganz unterschiedlichen Industriezweigen – von der Medizintechnik bis zur Flugzeugtechnik – einen Namen gemacht. Bei Zulieferern der Automobilindustrie kommen die mit Qualitätssensoren von Kistler ausgestatteten MCD-Prüfsysteme nicht nur zur Überprüfung der Funktionalität, sondern auch bei Haptiktests zum Einsatz.


Bitte downloaden Sie die vollständige Success Story hier.

  • 960-240e-06.15.pdf_image_small.JPG
End-of-line test system for electronic components
Kistler hilft die Überlebenschance bei Crashs zu erhöhen
Kistler Sensoren liefern akkurate Messdaten bei Crashtests und helfen damit die Sicherheit moderner Fahrzeuge...
04.01.
Kistler Sensor Correvit® SFII misst Weltrekord
Kistler Sensor Correvit® SFII misst Weltrekord von Elektrofahrzeug.
22.12.
Systemtechnik von Kistler als Basis für integrierte Fahrzeugtests
Kistler ermöglicht Fortschritte in der Fahrzeugentwicklung
22.12.
In Poleposition mit Präzisionssensoren von Kistler
Kistler Sensoren liefern die maximale Datenqualität unter den härtesten Bedingungen im Motorsport
20.12.
Sensorüberwachung während 6,4 Milliarden Kilometer
Kistler Drucksensoren ermöglichen der Raumsonde Rosetta 6.4 Milliarden Kilometer weit zu fliegen.
07.11.
Kistler auf dem Campus des FC Basel 1893
Seit Ende 2015 setzt der FC Basel im Nachwuchsbereich Kistler Kraftmessplatten ein und will dadurch den...
05.10.
Kistler Leistungsanalysesystem bereitet Schwimmer auf die Olympischen Spiele in Rio vor
Das Kistler Leistungsanalysesystem für Schwimmer macht den Unterschied in entscheidenden Sportmomenten.
17.08.
Flexibilität und höchste Genauigkeit am Pumpenprüfstand
Bestimmung des Pumpenwirkungsgrads mit Kistler KiTorq Drehmoment-Messflanschsystem
19.02.
Piezoelektrische Signale einfach in eigene Anwendungen integrieren
Piezoelektrisch Messen mit CompactRIO™
04.11.
Fingerspitzengefühl am Prüfstand mit Kistler Kraft-Weg-Überwachung
Messlösungen für Automobilprüfstände
15.06.
Reproduzierbare Qualität mit Kistler Kraft-Weg-Überwachung
Qualitätssicherung in der industriellen Fertigung
02.06.
Null-Fehler-Produktion die Basis für Lean Production
Qualitätssicherung in der Automobilindustrie
08.05.
Blitzsaubere Prozesse für 100 % Qualität
Wie Brose die Qualität seiner 2K-Teile steigert und Ausschuss automatisch separiert
01.03.
Kistler Akquisitionen: wenn alle gewinnen
Die Kistler Gruppe verfolgt eine ambitionierte, aber nachhaltige Wachstumspolitik – strategische Akquisitionen...
02.12.
6 400 000 000 Kilometer mit einer Tankladung
Nach einer zehnjährigen Reise quer durchs Sonnensystem setzte die Raumsonde Rosetta am 12. November 2014 ihr...
02.12.
Höhere Qualität und bessere Auslastung
HEWI und seine Kunden profitieren von der Werkzeuginnendrucktechnik
23.08.
Lückenlose Prozessüberwachung
Werkzeuginnendruckmessung sichert Qualität medizintechnischer Spritzgiessteile
14.02.
Mit Sensoren gegen die Kostenlawine
Die Überwachung des Werkzeuginnendrucks schützt die Fischer GmbH & Co KG in Sinsheim vor Short Shots
07.02.