Bewegungsanalyse und Ganganalyse mit Kistler – Massgebende Kraftmessung

Ob in Forschung, Leistungssport, Rehabilitation oder bei der Anpassung von Prothesen – Bewegungsanalysen und Ganganalysen mit Kistler Kraftmessplatten sind präzise und zuverlässig. Mittels piezoelektrischer Messtechnologie werden Kräfte und Momente genau erfasst. Dabei werden selbst kleinste Veränderungen im Gangbild und Verlagerungen des Körperschwerpunkts erkannt. Kistler Kraftmessung erlaubt zudem die exakte Berechnung des Kraftangriffspunkts für präzise inverse Dynamik.

Vorteile der piezoelektrischen Kraftmessung von Kistler:

  • Hohe Auflösung und Zuverlässigkeit
  • Langzeitstabilität bei extrem grossem Messbereich
  • Erfassung kleinster Kräfte (z. B. von Kindern)
  • Spezifische Anwendung bei Mensch und Tier

Vertrauen Sie auf den Weltmarktführer. Sprechen Sie uns an.

Kontakt
Benefits

Aufdecken von Gangasymmetrien und Schwerpunktverlagerungen

Präzise Prothesenanpassung und Rehabilitationsüberwachung

Exakte Berechnung des Kraftangriffspunkts (COP) für präzise inverse Dynamik