Prüfsysteme zur Kalibrierung von Drehmoment-Schlüsseln und Drehschraubern

Um in der modernen industriellen Produktion sichere Schraubverbindungen zu realisieren sind verlässliche Drehmomentwerkzeugen essentiell. Diese müssen nicht nur vor der Montage kalibriert und zertifiziert, sondern auch während der Montagearbeiten immer wieder überprüft werden. Dies mit dem Ziel, deren Leistungsfähigkeit kontinuierlich aufrecht zu erhalten, um ein optimales Montageergebnis zu realisieren sowie um bestimmte Normen zu erfüllen.

Vorteile der Prüfsysteme zur Kalibrierung:

  • Dynamische Prüfung von Drehmomentwerkzeugen in der Montage
  • Reproduzierbare Bedingungen bei Kalibrierung oder Zertifizierung von Schraubsystemen
  • Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln nach ISO 6789

Haben Sie Fragen bezüglich Kalibrierung und Zertifizierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubern? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontakt