WIM


什么是WIM?

术语“Weigh In Motion”(中文:“动态称重”),缩写为WIM,指的是在道路上测量车辆重量,尤其是确定车轴负载的系统。得益于力传感器和存在传感器的组合,即使在高速下也可以精确测量车辆负载并分配给各个车辆。此外,还可以通过电子评估系统确定总重量、车轴负载和速度。因此,WIM是自动重量控制和基于重量的道路通行费的基础。

Weigh In Motion (WIM) System: Quartz sensor installed on the level of the pavement surface
The Weigh In Motion (WIM) system consists of Kistler Lineas quartz sensors embedded in the road surface.

WIM有什么作用?

动态称重系统可提供可靠的交通数据并检测出超载严重的车辆。WIM不仅有助于提高交通安全性、减少对道路的损坏,还有助于杜绝货运代理之间的不公平竞争。动态称重系统也可用于限制限重路段的使用,比如桥。即使在港口也会使用WIM解决方案来自动检测货物量。

您可能也会对这些感兴趣