强强联合:KiStudio Lab集成LabAmp——通用高端测量系统


瑞士温特图尔,2020年8月 —— 奇石乐KiDAQ是一套用途广泛的完整测量体系,该体系可提供从传感器到云端的一站式测量服务,可测20多种被测变量。现在,KiDAQ集成LabAmp 5167A和5165A实验室电荷放大器,进一步提升用户在复杂测量任务中的测量体验。

要开展多个应用领域的大量实验室测试,就需要结合使用复杂的测量工具,例如多分量力传感器、测力仪和加速度计等。实际测量应用往往会涉及上百个通道的测量,航天技术中的环境和结构测试就是如此。机械加工中的切削力及相关环境参数测量,或造船等领域也常常出现此类复杂的测量应用场景。

测量设备强强联合,保证最优信号质量

奇石乐LabAmp 5167A和5165A实验室电荷放大器能够提供顶尖的信号质量,同时具备卓越的灵活性、领先的可操作性和出色的连接性。低噪音、宽量程和广泛的滤波器选择为被测变量提供了无限可能。此外,多个LabAmp设备可相互连接,例如,用户可将测力仪的测量值与加速度计的测量值进行关联评估。

奇石乐测量体系可完成复杂测量任务,现进一步集成LabAmp系统,提供更加强大的测量功能。
奇石乐为充满挑战性的测量任务提供高效的测量体系,集成适用于多种被测变量的传感器和数据采集系统。图示为LabAmp 5167A和5165A电荷放大器(左后)和KiDAQ数据采集系统(中后)。

LabAmp 5165A电荷放大器

  • 仅需部署一台设备,即可实现压电式传感器、IEPE和电压的高质量信号调理和数据采集
  • 可采集动态过程,如振动、加速度和压力
  • 单通道或四通道
  • 输入:电荷、电压、IEPE
  • 24位数字转换,每条通道转化速率高达200ksps
  • 端到端的数字信号调理,实现最短延迟时间

LabAmp 5167A电荷放大器

  • 用于压电式传感器的高质量信号调理和数据采集设备
  • 可采集准静态力、反作用扭矩和动态信号
  • 四通道或八通道
  • 输入:电荷
  • 24位数字转换,每条通道转化速率高达100ksps
  • 端到端的数字信号调理,实现最短延迟时间

上述两款奇石乐LabAmp电荷放大器都可以通过KiStudio Lab综合数据采集软件进行操作,借助该软件,完整测量链的设置更加便捷,甚至能够进行云端操作。在最新的KiStudio Lab 4.0中,用户可将标签导航添加至界面,即使连接了大量测量系统和通道,用户也可以更清晰地跟踪整体测量情况。系统还提供逐步设置向导,确保完整流程的高效性。

同步、高效地评估分布式测量设置

凭借LabAmp电荷放大器的优点,客户可通过该一站式协调技术,几乎可以完成任何复杂程度的测量设置。当然,客户也可将LabAmp 5165A和5167A电荷放大器与现有KiDAQ系统结合使用,用于各种被测变量的测量。在该应用中,客户可选用KiConnect,实现高效联网和自动同步。KiConnect是奇石乐基于TCP/IP开发的新技术,用于连接相互毗邻或分布在全球各地的多种测量工具,构建一个逻辑型测量系统。

精确时间协议(PTP)确保精准同步测量,将本地网络的时间差限制在1微秒以下。所有测量数据均存储于本地电脑、数据中心或云端,客户可通过KiStudio Lab软件查看详细信息,即使测量正在进行,也可通过实时分析和图像进行查看。在KiStudio Lab的研发过程中,奇石乐格外重视系统的开放性,因此,KiStudio Lab可集成第三方制造商生产的硬件和软件产品,共同构建一套完整的解决方案。

使用jBEAM,充分发掘测量数据潜在价值

KiStudio Lab 4.0软件包内包含jBEAM后处理软件,该软件可为客户提供广泛的分析和可视化功能。jBEAM软件可将数据以多种文件格式导入,并使用多种算法和过程,实现数据的图形可视化和评估。此外,用户还可在软件中集成自己的文件格式。