应变片


什么是应变片?

应变片,也叫应变仪,是在静态区域精确测量力、负载、扭矩等的金属电气测量元件。应变片(DMS,英语名“strain gauge”)的功能基于物理效应,即拉伸或压缩时线材电阻成比例地随伸展状况变化。应变传感器、力和扭矩传感器、负载传感器(用于秤)和其他测量设备都可以利用DMS工作。通常将DMS粘在由高强度材料制成的测量体上。

Strain gauge (DMS) scheme
Strain gauges are metallic-electrical measuring elements that precisely measure forces, loads, torques, etc., especially in the static range. The wire used changes its electrical resistance during stretching or compression proportionally to its elongation.

如何使用应变片?

DMS诞生于1938年,当时Edward E. Simmons和Arthur C. Ruge独立完成了开发DMS的关键步骤。现在一般用非常薄的金属箔(≈ 0.005 mm)代替金属丝,将金属箔腐蚀成栅状。因此,DMS的尺寸非常小(比如测量栅1 × 1 mm),适用于点状测量。

应变片有哪些优点?

  • 在拉伸和压缩区测量,无需预加压
  • 适用于静态长时间测量
  • 通过采集绝对测量值来轻松评估数据
  • 通过惠斯通电桥补偿温度波动

奇石乐主要使用DMS原理来测量旋转轴和某些力传感器上的扭矩。

您可能也会对这些感兴趣