Sensor de pressão piezoresistivo


O que é um sensor de pressão piezoresistivo?

Nos sensores de pressão piezoresistivos, o elemento de medição é uma ponte de Wheatstone à base de silício. Sob pressão, sofre uma extensão mínima, alterando assim a resistência elétrica. Este efeito é habitualmente designado por efeito piezoresistivo.

Piezoresistive pressure sensor based on silicon chip: a silicon chip senses the pressure via a membrane and silicone oil.
Piezoresistive pressure sensor based on silicon chip: the pressure is sensed by the silicon chip via a membrane and incompressible silicone oil.

Para que são utilizados os sensores de pressão piezoresistivos?

Os sensores de pressão piezoresistivos praticamente não apresentam deriva e são, por isso, a primeira escolha para a medição de pressões estáticas.

Como funciona um sensor de pressão piezoresistivo?

A pressão a medir é detetada pelo chip de silício através de uma membrana e de óleo de silicone incompressível. O chip é alimentado através de uma passagem de vidro isolante e de fios de ligação (bonding). O sinal de pressão à saída é dado em mV. O sinal de pressão é depois compensado em temperatura e amplificado para um sinal de saída correspondente em V ou mA.

Que tipos de sensores de pressão piezoresistivos existem?

Os sensores de pressão piezoresistivos medem em relação a diferentes pontos zero (absoluta em relação ao vácuo, relativa em relação à pressão ambiente e diferencial em relação a outra pressão), consoante o tipo de sensor. Dependendo da aplicação, podem ser adequados sensores de pressão absoluta, relativa (gage) ou diferencial. A seguinte visão geral mostra as diferentes configurações do respetivo tipo de sensor de pressão.