Cabo de conexão para sensores de torque do extensômetro, M16x0,75 neg. 90° para extremidade aberta, cinza, comprimento personalizado / KSM172780SP

Cabo de conexão para sensores de torque do extensômetro, M16x0,75 neg. 90° para extremidade aberta, cinza, comprimento personalizado
KSM172780SP
18008957
  • Integração de um sensor de torque numa corrente de medição específica do cliente
  • Configuração economizadora de espaço
  • Bom desempenho EMC
  • Muito flexível
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.2 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-5 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
90°
Sensor type
Strain gauge
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 25 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg. 90°
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.2 mm
Cable color
Metalic grey
Ligação entre o sensor de torque e a solução específica do cliente
A carregar
A carregar