Sistema de monitoramento de processo maXYmos BL, canal Y para sensores de tensão ou de Medidor de tensão ±10 V montagem em painel frontal Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B1001

Sistema de monitoramento de processo maXYmos BL, canal Y para sensores de tensão ou de Medidor de tensão ±10 V montagem em painel frontal Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT
5867B1001
18019500
  • Sistema de monitoramento de processos com funções de medição Y(X), Y(t), Y(X,t) ou X(t)
  • 4 objetos de avaliação e até 8000 pares de valores XY por curva
  • 16 programas de medição para 16 tipos diferentes de peças
  • Montagem no painel frontal
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Electrical properties
Input Y
Strain gauge, Voltage +/- 10 V
Input X
Potentiometric, Voltage +/- 10 V
Operation and installation
Application focus
Basic process evaluation for manual stations
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
User interface
VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Power consumption, maximal
5 W
O sistema de monitoramento de processo maXYmos BL avalia curvas XY de dois mensurandos inter-relacionados que podem ser medidos com sensores piezoelétricos, medidores de tensão, potenciométricos ou qualquer outro sensor com uma saída de sinal de ±10 V. O sistema possui mensagens de aviso e alarmes livremente atribuíveis.
A carregar
A carregar