Sistema de monitoramento de processo maXYmos BL, Canal Y para sensores piezoelétricos montagem em mesa ou parede, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B0011

5867B0011
18019498
- Sistema de monitoramento de processos com funções de medição Y(X), Y(t), Y(X,t) ou X(t)
- 4 objetos de avaliação e até 8000 pares de valores XY por curva
- 16 programas de medição para 16 tipos diferentes de peças
- Montagem em secretária ou na parede
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pCO sistema de monitoramento de processo maXYmos BL avalia curvas XY de dois mensurandos inter-relacionados que podem ser medidos com sensores piezoelétricos, medidores de tensão, potenciométricos ou qualquer outro sensor com uma saída de sinal de ±10 V. O sistema possui mensagens de aviso e alarmes livremente atribuíveis.
A carregar
A carregar