Sistema de alvo óptico para precisão de dispersão e velocidade, móvel e robusto (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2523A

2523A
18018981
- Sistema de alvo ótico com uma vasta gama de velocidades (50 ... 3000 m/s)
- Gama de calibres: 4 ... 40 mm
- Precisão da medição da velocidade até <0,2%, da medição da dispersão até <5 mm
- Adequado para ambientes agressivos (IP66)
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Product type
Type of system
High speed dynamics measurementO sistema de alvo Tipo 2523A é ideal para medir a dispersão e a velocidade dos projetos. A tela do alvo funciona sem espectro de infravermelhos. Isto fornece uma precisão de medição muito boa para uma vasta gama de velocidades de munições subsônicas e supersônicas. Com filtros adequados, a medição de projetos quase sonora também é facilmente possível. A tela de alvo foi projetada para ser totalmente compatível com o registrador de transientes Tipo 2529A. O sinal de saída analógica fornece uma representação de alta qualidade da forma física do projeto. Isto permite escolher o tipo de proteção de medição de velocidade (ponta-ponta, extremidade ou qualquer combinação), que funciona melhor com a forma do projeto utilizado.
A carregar
A carregar