Servoamplificador ctrlX DRIVE e acessórios, 23 A máx., com STO / 2181A023-T0NNNNNNNN

2181A023-T0NNNNNNNN
18050894
- Conjunto compacto e adequado de servoamplificadores para cada servo prensa NCFx Pro
- Corrente máxima de 23 A, adequado para o NCFx Pro com forças nominais de 1,5 a 20 kN
- Ligação EtherCAT ao sistema de monitoramento de processos maXYmos NC
- Com tecnologia de segurança de série (STO)
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Product type
Joining module
NCFx ProO servoamplificador ctrlX DRIVE controla o motor do módulo de adesão eletromecânico NCFx Pro. Isto influencia diretamente a distância de deslocamento, a velocidade de deslocamento e a força máxima do módulo de adesão NC. As especificações de controlo são transmitidas diretamente via EtherCAT, de acordo com a sequência parametrizada no sistema de monitoramento e controle de processos maXYmos NC. Isto permite implementar uma grande variedade de aplicações de encaixe por pressão e de união com um elevado grau de flexibilidade.
Graças à funcionalidade «plug and play», o servoamplificador ctrlX é parametrizado pelo maXYmos NC, podendo, assim, ser colocado em funcionamento de forma muito fácil e prática. Estão disponíveis como tecnologia de segurança o STO ou o Safe Motion opcional com as funções SMES, SMST2, SMM1 e SBC.
A carregar
A carregar