Servoamplificador ctrlX DRIVE e acessórios, 23 A máx., com Safe Motion / 2181A023-M8NNNNNNNN

Servoamplificador ctrlX DRIVE e acessórios, 23 A máx., com Safe Motion
2181A023-M8NNNNNNNN
18050895
  • Conjunto compacto e adequado de servoamplificadores para cada servo prensa NCFx Pro
  • Corrente máxima de 23 A, adequado para o NCFx Pro com forças nominais de 1,5 a 20 kN
  • Ligação EtherCAT ao sistema de monitoramento de processos maXYmos NC
  • Com a tecnologia de segurança M8 Safe Motion (SMES, SMST2, SMM1, SBC)
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Product type
Joining module
NCFx Pro
Operation and installation
Applications
General manufacturing, Automotive production, 3C electronics manufacturing, Electrical and electronics industries, Aerospace, Semiconductors, Medical
O servoamplificador ctrlX DRIVE controla o motor do módulo de adesão eletromecânico NCFx Pro. Isto influencia diretamente a distância de deslocamento, a velocidade de deslocamento e a força máxima do módulo de adesão NC. As especificações de controlo são transmitidas diretamente via EtherCAT, de acordo com a sequência parametrizada no sistema de monitoramento de processos maXYmos NC. Isto permite implementar uma grande variedade de aplicações de encaixe por pressão e de união com um elevado grau de flexibilidade. Graças à funcionalidade «plug and play», o servoamplificador ctrlX é parametrizado pelo maXYmos NC, podendo, assim, ser colocado em funcionamento de forma muito fácil e prática. Estão disponíveis como tecnologia de segurança o STO ou o Safe Motion opcional com as funções SMES, SMST2, SMM1 e SBC.
A carregar
A carregar