Sensor ótico sem contato Correvit KiMotion Racing / 2059B

KiMotion Racing Type 2059B
2059B
18048441
  • Sensor óptico sem contato ultraleve e compacto
  • Medição sem contato da velocidade e do ângulo de penetração lateral
  • Baixo ruído de sinal, alta resistência à vibração e adaptação dinâmica da sensibilidade do sensor
  • Opções de montagem flexível
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing

O Correvit KiMotion Racing é o melhor companheiro de corrida para todos os grupos de motopropulsores. A sua ECU completamente redesenhada, em conjunto com um algoritmo e uma cabeça de sensor atualizado, traduzem-se num instrumento ultra leve, compacto e preciso para alcançar a perfeição nas corridas. \t

  • Velocidade longitudinal e lateral
  • \t
  • Ângulo de penetração lateral
  • \t
  • Acelerações ao longo dos eixos x, ye z
  • \t
  • Rotações em torno dos eixos x, ye z
  • Apresentamos o Correvit KiMotion Racing: o mais recente passo evolutivo na famosa linha de sensores Correvit. Com base no desempenho excepcional de seus antecessores e no princípio comprovado de medição da Correvit, o KiMotion Racing eleva a tecnologia de sensores para carros a novos patamares, oferecendo uma precisão e fiabilidade sem paralelo. O KiMotion Racing possui uma ECU totalmente redesenhada com eletrônica de ponta, aumentando significativamente a sua resistência às elevações, vibrações e choques que são característicos dos veículos e ambientes de competição. Este design robusto, mas compacto, garante que o sensor forneça precisão consistente e precisa, mesmo nas condições mais exigentes e variáveis das pistas de corrida.

    O KiMotion Racing inclui uma Unidade de Medida Inercial (IMU) para fornecer várias vantagens, incluindo dados mais abrangentes sobre a dinâmica do veículo. Com sua IMU, o KiMotion Racing pode captar informações detalhadas sobre a evolução, a taxa angular e a orientação, conduzindo a uma análise mais precisa e perspicaz do desempenho do veículo. Favorece também os avanços do sinal para uma imagem mais clara do desempenho do veículo. Além disso, o KiMotion Racing é 15 gramas mais leve do que o SFx-F1, o que ajuda a melhorar o desempenho do veículo, reduzindo o seu peso a bordo. Esta redução de peso é conseguida sem comprometer a durabilidade ou a funcionalidade do sensor, tornando-o numa escolha ideal para aplicações de execução de alto desempenho, onde cada grama conta. Este design leve é complementado com a miniatura da cabeça do sensor, o que facilita sua colocação, mesmo com espaço limitado. O KiMotion Racing também possui um algoritmo completamente novo que permite que o sensor se adapte instantaneamente a diversas condições ambientais, como água, gelo, luz solar e reflexos da estrada. Esta adaptabilidade avançada aumenta significativamente a estabilidade das precisão, garantindo uma aquisição de dados fiável, mesmo quando as condições da pista de corridas mudam rapidamente.

    Experimente a inovação de ponta do Correvit KiMotion Racing, uma ferramenta definitiva para ultrapassar os limites do desempenho do veículo alcançar e novos níveis de excelência nas corridas. Independentemente do grupo motopropulsor do veículo (elétrico, híbrido, combustão interna, hidrogênio, etc.), o Correvit KiMotion Racing é o sensor ideal para a obtenção de dados e a combinação de corrida perfeita.

    A carregar
    A carregar