Sensor de torque do eixo, transdutor de torque de dupla gama: 20 Nm, 8192 PPR, 20 000 rpm / 4503B020WP0B1KA0

4503B020WP0B1KA0
18050981
- Sensor de torque do eixo, operacional até 20 000 rpm
- Precisão muito elevada graças a um erro de linearidade, incluindo a histerese, de apenas 0,05 %
- Medição da velocidade de rotação ou do ângulo de rotação com até 8192 impulsos por volta
- Ideal para medições estáticas e dinâmicas, com uma frequência de corte (-3 dB) de 10 kHz
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
20 N·mMeasuring range [N·m]
0 … 20 N·mA carregar
A carregar
A carregar