Sensor de pressão da cavidade para baixa pressão (frente ø 9 mm, comprimento do cabo 5 m) / 6161AA5

6161AA5
18033952
- Sensor de pressão da cavidade para processos RTM de baixa pressão
- Comprimento do cabo coaxial = 5 m
- Faixa de medição: 0 ... 200 bar
- Para processos RTM
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 barEste sensor de pressão da cavidade é ideal para processos RTM.
A carregar
A carregar