Sensor de pressão da cavidade para baixa pressão (-50 ... 50 bar / -5 ... 5 bar) / 4001A505FA2,0

4001A505FA2,0
18033596
- Sensor de pressão arterial piezoresistivo
- Canal de pressão 1: -50 ... 50 bar = -10 ... 10 V
- Canal de pressão 2: -5 ... 5 bar = -10 ... 10 V
- Gama de temperaturas: 0 ... 250°C = 0 ... 2,5 V
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
50 barMaximum pressure value you want to measure.
Trata-se de uma corrente de medição robusta e de baixa pressão para aplicações em alta temperatura. A sua concepção baseia-se no princípio de medição piezoresistiva. Por conseguinte, inclui um amplificador de sinal adaptado ao seu sensor individual. A corrente de medição permite a medição simultânea de pressão e temperatura na mesma posição na cavidade. A pressão é direcionada diretamente para o elemento de medição de alta temperatura através de um diafragma selado que faz parte de uma parede do molde.
A carregar
A carregar