Sensor de pressão da cavidade para baixa pressão (-2 ... 2 bar / -20 ... 20 bar) / 4001A202FA2,0

4001A202FA2,0
18032811
- Sensor de pressão arterial piezoresistivo
- Canal de pressão 1: -20 ... 20 bar = -10 ... 10 V
- Canal de pressão 2: -2 ... 2 bar = -10 ... 10 V
- Gama de temperaturas: 0 ... 250°C = 0 ... 2,5 V
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
20 barMaximum pressure value you want to measure.
Trata-se de uma corrente de medição robusta e de baixa pressão para aplicações em alta temperatura. A sua concepção baseia-se no princípio de medição piezoresistiva. Por conseguinte, inclui um amplificador de sinal adaptado ao seu sensor individual. A corrente de medição permite a medição simultânea de pressão e temperatura na mesma posição na cavidade. A pressão é direcionada diretamente para o elemento de medição de alta temperatura através de um diafragma selado que faz parte da parede do molde.
A carregar
A carregar