Sensor de pressão absoluta de alta temperatura, M5 x 0,5, faixa de pressão 0 ... 10 bar, comprimento do cabo 0,5 m / 4007D010FDS1-0,5

4007D010FDS1-0,5
18033375
- Sensor de pressão absoluta universal em miniatura para temperaturas de funcionamento até 200°C
- Compatibilidade de suportes melhorada
- Tamanho compacto (M5) e massa reduzida
- Alta frequência natural e baixa sensibilidade à tração
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10 barMaximum pressure value you want to measure.
sensor de pressão piezoresistivo 4007D faz parte de uma família de sensores pequenos e robustos de alta pressão, capazes de funcionar continuamente em altas temperaturas até 200°C. Os transdutores de pressão utilizam uma ponte de Wheatstone totalmente ativa para gerar um sinal elétrico, que é proporcional à pressão aplicada. As resistências específicas da ponte de Wheatstone são implantadas num diafragma de silício micromaquinado que é formado utilizando a tecnologia Silicon on Insulator (SOI). Esta abordagem, acoplada ao método de construção de sensores DCE de Kistler, permite que os sensores sejam expostos a temperaturas do meio até 200°C, minimizando os erros de histerese e de repetibilidade. São efetuadas outras melhorias de desempenho utilizando técnicas de compensação digital, através das quais os efeitos do desvio de zero e as alterações de sensibilidade devidas à temperatura podem ser reduzidas sem sacrificar a largura de banda do sinal. A técnica de compensação digital permite ainda uma monitorização da temperatura do sensor (por exemplo, com amplificadores do tipo 4665B e 4624A).
A carregar
A carregar