Sensor de força piezoelétrico, Transdutor de força de anel (Fz 190 kN / 42,7 klbf) / 9105C

Piezoelectric ring force transducer / 910xC
9105C
18037376
  • Sensor de força piezoelétrico com uma faixa de medição de Fz: 0 ... 190 kN (42,7 klbf)
  • Dimensões: DxdxA (mm) 40,5x21x13
  • Conector: KIAG 10-32 neg.
  • Testado, não calibrado
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
190 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Load limit
210 kN
Axial stiffness
9.8 kN/μm
Bending stiffness
20.822 kN·m/°
Shear stiffness
2.8 kN/μm
Torsional stiffness
18.469 kN·m/°
Lateral stiffness
2.4 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
618 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±1.5 %FSO
Threshold
<0.01 N
Relative standard deviation of repeatability
0.05 %FSO
Reproducibility
0.13 %
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
93±6 pF
Minimal insulation resistance
5*10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–4.4±0.3 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
NVH testing, Spot welding process monitoring
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Sensor material, cover plate
1.4821
Sensor material, coat
1.4542
Weight
80 g
Sensor de força piezoelétrico, também conhecido como transdutor de força de anel piezoelétrico, para medição precisa de forças de tração e especificações na mais alta resolução. Este sensor de força piezoelétrico (PE) da família 910x mede forças na direção z. Estes transdutores de força de anel contêm um elemento sensor de quartzo que mede a força diretamente fornecida para o elemento de quartzo localizado no interior do sensor. Quando sujeito a uma carga mecânica, o quartzo produz uma carga elétrica proporcional a essa carga. Uma propriedade notável do quartzo é o limiar muito baixo, resultando numa alta sensibilidade do sensor que é extremamente linear ao longo de toda a faixa de medição. Assim, o comportamento numa determinada faixa de medição é praticamente idêntico para todos os sensores PE, independentemente do seu tamanho.
A carregar
A carregar