Sensor de força piezoelétrico, Transdutor de força de anel (Fz 140 kN / 31,4 klbf) / 9104C

9104C
18037375
- Sensor de força piezoelétrico com uma faixa de medição de Fz: 0 ... 140 kN (31,4 klbf)
- Dimensões: DxdxA (mm) 34,5x17x12
- Conector: KIAG 10-32 neg.
- Testado, não calibrado
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
140 kNSensor de força piezoelétrico, também conhecido como transdutor de força de anel piezoelétrico, para medição precisa de forças de tração e especificações na mais alta resolução. Este sensor de força piezoelétrico (PE) da família 910x mede forças na direção z. Estes transdutores de força de anel contêm um elemento sensor de quartzo que mede a força diretamente fornecida para o elemento de quartzo localizado no interior do sensor. Quando sujeito a uma carga mecânica, o quartzo produz uma carga elétrica proporcional a essa carga. Uma propriedade notável do quartzo é o limiar muito baixo, resultando numa alta sensibilidade do sensor que é extremamente linear ao longo de toda a faixa de medição. Assim, o comportamento numa determinada faixa de medição é praticamente idêntico para todos os sensores PE, independentemente do seu tamanho.
A carregar
A carregar