Sensor de pressão piezoelétrico (IEPE), Transdutor de pressão em miniatura (250 bar / 3626 psi), com cabo soldado 1983A / 601CBA-W

601CBA-W
18037470
- Sensor de pressão com cabo 1983A soldado e com uma faixa de medição até 250 bar (3625 psi)
- Faixa de temperaturas de funcionamento: -55 a 120°C (-67 a 248°F)
- Membrana otimizada para choques térmicos elevados
- Tensão (IEPE) de saída
Os sensores de pressão em miniatura da série 601C são, devido à sua alta sensibilidade, adequados para uma variedade de aplicações onde é necessário medir pulsações de pressão muito pequenas. Além disso, a membrana otimizada garante precisão de pressão dinâmica precisa, mesmo quando a membrana é simultaneamente exposta a um choque térmico elevado.
A carregar
A carregar