Sensor de pressão Piezoelétrico (PE), Transdutor de pressão em miniatura (250 bar / 3626 psi), com cabo soldado 1983A / 601CAA-W

Sensor de pressão Piezoelétrico (PE), Transdutor de pressão em miniatura (250 bar / 3626 psi), com cabo soldado 1983A
601CAA-W
18037467
  • Sensor de pressão com cabo 1983A soldado e com uma faixa de medição até 250 bar (3625 psi)
  • Faixa de temperaturas de funcionamento: -55 a 120°C (-67 a 248°F)
  • Membrana otimizada para choques térmicos elevados
  • Saída de carga (PE)
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Os sensores de pressão em miniatura da série 601C são, devido à sua alta sensibilidade, adequados para uma variedade de aplicações onde é necessário medir pulsações de pressão muito pequenas. Além disso, a membrana otimizada garante precisão de pressão dinâmica precisa, mesmo quando a membrana é simultaneamente exposta a um choque térmico elevado.
A carregar
A carregar