Sensor de pressão piezoelétrico (IEPE), Transdutor de pressão em miniatura com alta sensibilidade (250 bar / 3626 psi) / 601CBA00250.0

601CBA00250.0
18030800
- Sensor de pressão com faixa de medição até 250 bar (3626 psi)
- Faixa de temperaturas de funcionamento: -55 a 120°C (-67 a 248°F)
- Membrana otimizada para choques térmicos elevados
- Tensão (IEPE) de saída
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
250 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [psi]
3626 psiOs sensores de pressão em miniatura da série 601C são, devido à sua alta sensibilidade, adequados para uma variedade de aplicações onde é necessário medir pulsações de pressão muito pequenas. Além disso, a membrana otimizada garante precisão de pressão dinâmica precisa, mesmo quando a membrana é simultaneamente exposta a um choque térmico elevado.
A carregar
A carregar