Célula de carga piezoelétrica de força de pressão, Transdutor de força de pressão, Fz max 0 ... 20 kN / 9323A

Célula de carga piezoelétrica de força de pressão, Transdutor de força de pressão, Fz max 0 ... 20 kN
9323A
18007665
  • Transdutor de força de pressão pré-carregado e calibrado, pronto a medir imediatamente
  • Gamas calibradas Fz: 0 ... 0,2 kN, 0 ... 2 kN, 0 ... 20 kN
  • Sensibilidade: ≈ -3,9 pC/N
  • Dimensões: DxA (mm) 20x26
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
20 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 20 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Preload force
8.5 kN
Maximum tension force
0 … -2 kN
Axial stiffness
1.2 kN/μm
Maximum bending moment Mxy (single load)
23 N·m
Maximum torque Mz (Fx = 0 N, Fy = 0 N, Fz = 0 N)
5 N·m
Shear force
0.62 kN
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fz
-0.03 … 0.03 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-0.03 … 0.03 %
Maximum crosstalk Mx→Fz
-0.5 … 0.5 N/N·m
Maximum crosstalk My→Fz
-0.5 … 0.5 N/N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.02 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈29 pF
Minimal insulation resistance
5*10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–3.9 pC/N
Temperature coefficient of sensitivity
0.05 %/°C
Dynamical properties
Natural frequency Fz
Frequency of free (not forced) oscillations of the entire sensor. In practice the (usually lower) natural frequency of the entire mounted system governs the frequency behavior.
72 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
47 g
Casing material
DIN 1.4542

Este transdutor de força da série Press Force é ideal para a medição de forças dinâmicas e quase-estáticas. O pré-carregamento de fábrica e a adaptabilidade destes modelos práticos garantem a prontidão de utilização imediata. A célula de carga Press Force baseia-se no princípio de medição piezoelétrica. A força que atua no elemento de quartzo gera na saída do sensor uma carga elétrica proporcional, que é convertida pelo Amplificador de medição de medição ligado em série num sinal de processo adequado para avaliação (tipicamente 0 ... 10 V). Dependendo do tipo de sensor, também podem ser medidas forças de tração até 16% da faixa de medição da força de longitude. Embora não calibradas, essas gamas são frequentemente utilizadas para detetar forças de remoção de ferramentas, por exemplo, após processos de prensagem.

A carregar
A carregar