Módulo de adesão NC NCFx Pro, servo prensa, sensor piezoelétrico de 1,5 kN, curso de 100 mm, com travão de retenção / 2164A1.5-0100G5H0400PNNNNNN

Módulo de adesão NC NCFx Pro, servo prensa, sensor piezoelétrico de 1,5 kN, curso de 100 mm, com travão de retenção
2164A1.5-0100G5H0400PNNNNNN
18051077
  • Servoprensa para união inteligente e de alta precisão, reta, com travão de retenção
  • Faixas de medição: 1,8 kN, 1,5 kN, 1,0 kN, 0,5 kN, 0,25 kN, 0,1 kN, 0,05 kN
  • Curso de 100 mm
  • Velocidade de 400 mm/s
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Required force
1.5 kN
Product type
Joining module
NCFx Pro
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
100 mm
Motor brake
With a holding brake
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Operation and installation
Applications
General manufacturing, Automotive production, 3C electronics manufacturing, Electrical and electronics industries, Aerospace, Semiconductors
Os módulos de junção NCFx Pro Tipo 2164A apresentam um design particularmente compacto, o que permite uma distância entre eixos menor e reduz significativamente as necessidades de espaço. Isto facilita a integração em conceitos de máquinas existentes – uma vantagem clara para os fabricantes de instalações e integradores de sistemas. A posição do sensor diretamente no êmbolo permite uma medição precisa da força diretamente no processo de adesão, quer com base no medidor de tensão, quer na tecnologia piezoelétrica. A comunicação entre o servoamplificador e o sistema de monitoramento de processos maXYmos NC (Tipo 5847C) ocorre digitalmente através de EtherCAT. Graças à funcionalidade «plug & play» do maXYmos NC, o módulo de adesão é claramente identificado, os valores do sensor e de calibração são transferidos e o servoamplificador é parametrizado automaticamente. Os valores medidos são transmitidos sem interferências por telemetria e com elevada precisão. A interface Ethernet pode ser utilizada para transferir dados de qualidade através de vários protocolos, bem como para efetuar visualizações via VNC e cópias de segurança dos dados. Os módulos de junção eletromecânicos são utilizados numa vasta gama de aplicações, incluindo rebitagem, clinchagem, encaixe de rolamentos, alfinetes e componentes eletrónicos, flangagem, laminação, colagem, crimpagem e sinterização. São também utilizados para criar clipes e ligações de encaixe, bem como para implementar aplicações de fixação. Além disso, os sistemas também podem ser utilizados para processos de ensaio, tais como o ensaio de molas.
A carregar
A carregar