Cabo do monitor para maXYmos TL e maXYmos NC, 5 m / 1200A161A5

Cabo do monitor para maXYmos TL e maXYmos NC, 5 m
1200A161A5
18013106
  • Cabo para separar os módulos de exibição e de medição dos sistemas de monitoramento de processos maXYmos
  • IP67 número dos lados
  • Conectores: D-Sub de alta densidade 26 pinos pos. - 26 pinos negativos.
  • Comprimento: 5 m
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 26-pole pos.
Connection type (amplifier)
D-Sub 26-pole neg.
Este cabo de conexão liga o módulo de exibição (DIM) dos sistemas de monitoramento de processos maXYmos TL e NC ao módulo de medição (MEM) quando ambas as unidades estão separadas. Desta forma, ambos os componentes do sistema podem ser instalados de forma flexível e remota um do outro.
A carregar
A carregar