Sensor de distância indutivo, faixa de medição 0,5 ... 2 mm, saída analógica 0 ... 10 VDC, 20 x 30 mm, plugue M8 de 3 pinos / ISS-20-30-1-A

ISS-20-30-1-A
18037266
- Sensor de distância indutivo com faixa de medição 0,5 ... 2 mm
- Dimensões: LxL (mm) 20x30
- Tensão de saída analógica: 0 ... 10 VDC
- Ligação: Plugue M8, 3 pinos
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Electrical properties
Load resistance Rl
5 kΩA carregar
A carregar
A carregar