Sistema de monitoramento de processos de alta qualidade maXYmos TL L para a produção industrial, baixas faixas de medição / 5877B3

- Sistema de monitoramento de processos em cascata (até 8 canais XY)
- Vasta gama de objetos de avaliação (até 10 EOs por curva)
- Referenciação dinâmica de EOs nas direções X e Y
- 108 programas de medição e 20 programas de mestrado
Measuring ranges
O maXYmos TL é sinônimo de avaliação de processo de alto nível de sinais XY na produção industrial, sistemas de teste e em aplicações de fabricação.
Aplicação
O sistema de monitoramento de processos maXYmos TL registrado, analisa e avalia curvas XY de duas variáveis relacionadas. O sistema torna possível controlar e documentar, de forma confiável e independente, a qualidade de um único passo de produção de um conjunto ou de todo o produto. Isto fornece aos gestores de produção e de processos as provas estatísticas de que foram detectadas para aumentar a qualidade e o OEE.
Integração
O maXYmos pode ser totalmente integrado num sistema de controlo de fábrica via Ethernet industrial, ou fieldbus, mas também via OPC-UA.
Com o ecrã disponível como opção, o maXYmos pode ser operado como um sistema independente para estações instrumentais de trabalho individuais. Alternativamente, pode ser operado externamente através de VNC, acesso criptografado via navegador ou apenas oculto de sinais.
Os dados de qualidade podem ser armazenados num servidor através de uma rede de produção ou recuperados através de uma caneta USB para instrumentos isolados.
As fotos e ilustrações mostram o produto parcialmente com acessórios, bem como no contexto da aplicação.
Determinadas funções têm de ser adquiridas com uma licença e podem exigir um firmware atualizado. Por favor, consulte a folha de dados para o âmbito da encomenda.