Extensão para sensores de pressão da cavidade, Fischer 104 pos. a Fischer 104 neg., preto, 5 m / 1997B5

Extensão para sensores de pressão da cavidade, Fischer 104 pos. a Fischer 104 neg., preto, 5 m
1997B5
18014127
  • Material do cabo: FPM, preto
  • Diâmetro do cabo: 5,7 mm
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Alta resistência ao isolamento
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 11-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 11-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable diameter
5.7 mm
Cable color
Black
Weight
494 g
Cabo de extensão para ligação de conectores multicanal ao ComoNeo.
A carregar
A carregar