Cubo de medição RoaDyn S5ST para medição de força e momento de pneus C2 e C3, 60 kN / 9289A253

9289A253
18007576
- Medidor de tensão baseado num cubo de medição para medições estáticas e dinâmicas de pneus
- Mais adequados para jantes de tamanho ≥16" (é possível usar jantes mais pequenos com um adaptador adequado)
- Medições de alta precisão das características dos pneus de veículos comerciais
- A medição estática da força vertical Fz permite o controle do suporte de teste de pneus (CLC)
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
60 kNO cubo de medição RoaDyn S5ST de 5(6) componentes é ideal para medir a durabilidade e as caraterísticas dos pneus de camiões e autocarros em bancos de ensaio de pneus no laboratório, bem como em veículos de ensaio móveis. Mede as forças longitudinais, transversais e verticais Fx, Fy e Fz e os momentos correspondentes Mx, My e Mz que actuam na área de contacto do pneu. As áreas de aplicação típicas incluem medições das caraterísticas dos pneus nos domínios da durabilidade, não uniformidades, vibrações, caraterísticas de travagem, aderência, etc.
A carregar
A carregar